UG9pbnRzIGZvcnRz
-
TWF0w6lyaWF1eCBpc29sYW50cw==
-
Um9idXN0ZXNzZQ==
-
QWRhcHRhYmlsaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 99 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 38 |
| Profondeur [mm] | 35 |
| Poids du produit [kg] | 0.2 |
| Distance du support de barres | 125 |
| Nombre de pôles | 1 |
| Tension nominale | 1000 Vac |
| Section | 3x100 |
Classification
| UNSPSC | 39121321 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC001166 |
| IGCC | 4462 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de pôles | 1 |
|---|---|
| Courant assigné max. [A] | 3850 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Distance de rail [mm] | 125 |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031235193 |
|---|---|
| Code douane | 8546901000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.218 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.85 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|