UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 1 |
---|---|
Type d'application | Telecom & data |
Type de protection | Low voltage |
Tension nominale | 15 V |
Classification
UNSPSC | 39121620 |
---|---|
Classe ETIM | EC000941 |
IGCC | 4951 |
Commerce
Date d'effet | 2012-11-15 |
---|---|
Pays d'origine | CN |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032712082 |
---|---|
Code douane | 8535400090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.734 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.11 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.08 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.02 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|