UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RW1iYXNlIG1vbm9ibG9j

  • TW9kdWxlIGTDqWJyb2NoYWJsZQ==

  • VMOpbMOpc2lnbmFsaXNhdGlvbg==

  • U2lnbmFsaXNhdGlvbiBkZSBmaW4gZGUgdmllIGVuIGZhY2UgYXZhbnQ=

Rm9uY3Rpb24=

TGUgcGFyYWZvdWRyZSBTVVJHWVMgRDQwIGVzdCBjb27Dp3UgcG91ciBhc3N1cmVyIGxhIHByb3RlY3Rpb24gZGVzIGNpcmN1aXRzIGRlIGRpc3RyaWJ1dGlvbiBCVCBldCBkZXMgbWF0w6lyaWVscyBjb250cmUgbGVzIHN1cnRlbnNpb25zIHRyYW5zaXRvaXJlcy4gSWwgYWdpdCBjb250cmUgbGVzIHN1cnRlbnNpb25zIGRlIG1hbm9ldXZyZXMgaW5kdXN0cmllbGxlcyBldCBjZWxsZXMgZHVlcyDDoCBsYSBmb3VkcmUu

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles 4
Type d'application TNS or TT
Type de protection Type 2
Tension nominale 400 VAC
Taille 4 Modules

Classification

UNSPSC 39121620
Classe ETIM EC000941
IGCC 4951

Commerce

Date d'effet 2009-08-31
Code cycle de vie 40
Pays d'origine CN

ETIM - Caractéristiques électriques

Courant de décharge nominal (8/20) [kA] 20
Courant de décharge maximal (8/20) [kA] 40
Tension nominale ca [V] 400
Niveau de protection [kV] 1.8
Résistance aux courts-circuits (isccr) [kA] 25
Fusible auxiliaire intégré Non
Avec contact de signalisation à distance Oui
Classe d'essai type 2 Oui

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) [mm²] 25
Section de conducteur flexible max. (fil fin) [mm²] 25
Classe de protection (ip) IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Forme de réseau it Non
Forme de réseau tn Oui
Forme de réseau tn-c Non
Forme de réseau tn-c-s Non
Forme de réseau tn-s Oui
Forme de réseau tt Oui
Autre forme de réseau Non

Logistique

GTIN/EAN 3596031972326
Code douane 8535400090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.85
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.1
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.075
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.07

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    SURGYS® D40 Type 2 surge arrester
    Sélectionner
  • PDF
    Protection contre les surtensions Parafoudres SURGYS
    Sélectionner
  • PDF
    SURGYS® D40 Type 2 surge arrester
    Sélectionner
  • PDF
    SURGYS® D40 - Parafoudre de type 2
    Sélectionner
  • PDF
    Protection contre les surtensions Parafoudres SURGYS
    Sélectionner
  • PDF
    Surge protection SURGYS surge protection devices
    Sélectionner
  • PDF
    SURGYS G & D_UE declaration
    Sélectionner

Références

SURGYS D40 est également disponible en 5 autres versions

Article Nombre de pôles Type de protection Type d'application Tension nominale Taille Select
49821422 2 Type 2 IT 230 VAC 2 Modules
49821432 3 Type 2 TNC or IT 400 VAC 3 Modules
49821442 3 Type 2 TNS or IT 400 VAC 4 Modules
49821424 2 Type 2 TT or TN 230 VAC 2 Modules
49821425 2 Type 2 230 VAC 2 Modules