UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Modèle | T-10 |
---|---|
Type | RJ12 Adaptor for residual CTs |
Classification
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Classe ETIM | EC002295 |
IGCC | 6042 |
Commerce
Date d'effet | 2020-09-01 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
Type d'accessoire | Autre |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596033071676 |
---|---|
Code douane | 9030900000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0,07 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,12 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,08 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,03 |