UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Application | Metering |
---|---|
Modèle | I-61MID |
Nombre de voies courants | 6 |
Type | Current acquisition module |
Classification
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Classe ETIM | EC002301 |
Commerce
Date d'effet | 2023-02-01 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 38,0198382841325 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 12,7099167028672 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031142392 |
---|---|
Code douane | 9030337000 |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0,13 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,125 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,075 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,045 |