UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Application | Metering |
---|---|
Modèle | I-30MID |
Nombre de voies courants | 3 |
Type | Current acquisition module |
Classification
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Classe ETIM | EC002301 |
Commerce
Date d'effet | 2022-06-01 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 25,8821263149339 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 7,13395324612546 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033199745 |
---|---|
Code douane | 9030337000 |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0,09 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,12 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,08 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,03 |