Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Nombre conducteurs | 3 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Calibre [A] | 630 |
Classification
UNSPSC | 39121421 |
---|---|
Classe ETIM | EC000276 |
IGCC | 4586 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Nombre de pôles | 3 |
---|---|
Avec capot plombable | Non |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031223459 |
---|---|
Code douane | 8536901000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.58 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.038 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.2 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.28 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|