UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 115.5 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 215 |
Profondeur du produit [mm] | 90.5 |
Poids du produit [kg] | 1.3 |
Nombre de pôles | 3 |
Calibre [A] | 100 |
Taille du boitier | VM1 |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 1999-12-01 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2025-07-01 |
Date d'interdiction | 2025-12-31 |
Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 71,8602923835312 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 19,3559984739886 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 800 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 100 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
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
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée courte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031221677 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.3 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.113 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.145 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.25 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|