UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TW9udGFnZSByYXBpZGU=

  • RmFjaWxlIMOgIGluc3RhbGxlcg==

  • RWZmaWNhY2UgZW4gdG91dGVzIGNpcmNvbnN0YW5jZXM=

Rm9uY3Rpb24=

SWxzIGFzc3VyZW50IGxhIGNvbW11dGF0aW9uLCBs4oCZaW52ZXJzaW9uIGRlIHNvdXJjZXMgb3UgbGEgcGVybXV0YXRpb24gZW4gY2hhcmdlIGRlIGRldXggY2lyY3VpdHMgZGUgcHVpc3NhbmNlPGJyIC8+DQpiYXNzZSB0ZW5zaW9uLCBhaW5zaSBxdWUgbGV1ciBzZWN0aW9ubmVtZW50IGRlIHPDqWN1cml0w6ku

Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] 39
Largeur du produit [mm] 81
Profondeur du produit [mm] 40
Type de commande Direct / External : L
Nombre de pôles 3
Calibre [A] 25
Type door mounting
Taille du boitier CSd
Classification
UNSPSC 39122205
Classe ETIM EC000216
IGCC 5177
Commerce
Date d'effet 2018-09-18
Code cycle de vie 40
Pays d'origine DE
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 25
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] 15
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 25
Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] 12
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 7.5
Puissance de commutation à 400 v [kW] 7.5
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] 7
Nombre de pôles 3
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
Adapté à une fixation frontale centrale Oui
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Non
Couleur de l'élément d'actionnement Noir
Classe de protection (ip), face avant IP20
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Finition de l'inverseur Oui
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Poignée courte
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Collier de câble
Logistique
GTIN/EAN 3596033033506
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.132
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.09
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.07
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.08
Normes
Conformité aux normes
  • IEC
  • UL
SYSTEM
Désignation 43303102 | COMO CS I-0-II 3P door 25A

Documentation