UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TW9udGFnZSByYXBpZGU=

  • RmFjaWxlIMOgIGluc3RhbGxlcg==

  • RWZmaWNhY2UgZW4gdG91dGVzIGNpcmNvbnN0YW5jZXM=

Rm9uY3Rpb24=

SWxzIGFzc3VyZW50IGxhIGNvbW11dGF0aW9uLCBs4oCZaW52ZXJzaW9uIGRlIHNvdXJjZXMgb3UgbGEgcGVybXV0YXRpb24gZW4gY2hhcmdlIGRlIGRldXggY2lyY3VpdHMgZGUgcHVpc3NhbmNlPGJyIC8+DQpiYXNzZSB0ZW5zaW9uLCBhaW5zaSBxdWUgbGV1ciBzZWN0aW9ubmVtZW50IGRlIHPDqWN1cml0w6ku

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 56
Largeur [mm] 94.7
Profondeur [mm] 48
Type de commande Direct / External : L
Nombre de pôles 3
Calibre [A] 40
Type backplate mounting
Taille du boitier CSb

Classification

UNSPSC 39122205
Classe ETIM EC000216
IGCC 5177

Commerce

Description Inverseur de source manuel COMO CS, I-0-II, châssis CSb, 3P 40A, montage sur plaque arrière en fonctionnement direct avec poignée de type K1 ou montage sur plaque arrière en fonctionnement externe avec poignée de type K1.
Date d'effet 2018-09-18
Code cycle de vie 40
Pays d'origine DE

Durabilité Environnementale

Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] 58
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] 2
SVHC > 0,1% de la masse ? Non
RoHS applicable ? Vrai

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 40
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] 29
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 40
Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] 22
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 15
Puissance de commutation à 400 v [kW] 15
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] 10
Nombre de pôles 3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Noir
Classe de protection (ip), face avant IP20
Largeur [mm] 94.7
Hauteur [mm] 56
Profondeur [mm] 48

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Finition de l'inverseur Oui
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Poignée courte
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Collier de câble

Logistique

GTIN/EAN 3596033033476
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.226
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.09
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.07
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.076

Normes

Conformité aux normes
  • IEC
  • UL
  • PDF
    Manually operated Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    COMO CS - Manual Cam Transfer Switches
    Sélectionner
  • PDF
    Guide de choix - Inverseurs de sources manuels
    Sélectionner
  • PDF
    COMO CS Manual Cam Transfer Switches
    Sélectionner
  • PDF
    COMO CS range_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    COMO CS - Commutateurs à cames manuels
    Sélectionner
  • PDF
    COMO CS - Manual Cam Transfer Switches from 25 to 100 A
    Sélectionner
  • PDF
    COMO CS - Manual Cam Transfer Switches
    Sélectionner
  • COMO CS I-0-II 3P back 40A CAD 43303004