UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 1200 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 800 |
Profondeur du produit [mm] | 500 |
Type de commande | Front |
Nombre de pôles | 3+N |
Calibre [A] | 1250 |
Taille | 1200x800x500 |
Taille du boitier | B6 |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2018-06-01 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 1250 |
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 1250 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 1250 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 35 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 710 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 710 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Oui |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Non |
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
Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033029288 |
---|---|
Code douane | 8537109899 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 118 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.58 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.8 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 1.2 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|