UG9pbnRzIGZvcnRz
-
R2FtbWUgY29tcGzDqHRl
-
UG9zaXRpb25zIHN0YWJsZXM=
-
Q29tbXV0YXRpb24gZW4gY2hhcmdl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 9.6 |
|---|---|
| Type de commande | Manual Bypass I-0-II |
| Nombre de pôles | 4+8 |
| Calibre [A] | 400 |
| Type | Manual I-I+II-II |
| Taille du boitier | B4 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Description | Commutateur de transfert à commande manuelle SIRCOVER, commutation en dérivation type I-0-II, châssis B4, 4+8P 400A, commande directe avec poignée type J3 ou commande externe avec poignée type S3. |
|---|---|
| Date d'effet | 2022-01-01 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
| Ancien produit | 41009039 | SIRCOVER BP 4+8P 400A F |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 343 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 61 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 400 |
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
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
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
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 3 |
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
| GTIN/EAN | 3596032887964 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 9.769 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.275 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.405 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.305 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|