UG9pbnRzIGZvcnRz
-
R2FtbWUgY29tcGzDqHRl
-
UG9zaXRpb25zIHN0YWJsZXM=
-
Q29tbXV0YXRpb24gZW4gY2hhcmdl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | Manual Bypass I-0-II |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3+6 |
| Calibre [A] | 800 |
| Type | Manual I-I+II-II |
| Taille du boitier | B6 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2014-11-18 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Fichier PEP | SOCO-00077-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 1006 |
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 319 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant permanent nominal iu [A] | 800 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3 |
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
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
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
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 3 |
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
| GTIN/EAN | 3596032887872 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 44,2 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,6 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,8 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,6 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|