UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Direct : H12 / External : S2 |
---|---|
Taille fusible | NH1 |
Nombre de pôles | 4 |
Calibre [A] | 250 |
Type | I-0-Test |
Taille du boitier | 15 |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC001040 |
IGCC | 5291 |
Commerce
Date d'effet | 2006-05-15 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
---|---|
Courant permanent nominal iu [A] | 250 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 132 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Entrée de câble | Haut/bas |
---|---|
Équipée de connecteurs | Non |
Adapté à une fixation sur sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Adapté aux inserts de fusibles | NH1 |
Avec surveillance des fusibles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée longue |
Position de l'élément d'actionnement | Face avant |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031830985 |
---|---|
Code douane | 8536309000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 5.271 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.22 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.215 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.36 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|