Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGNhY2hlLWJvcm5lcyBhcHBvcnRlbnQgdW5lIHByb3RlY3Rpb24gSVAyMCBhbW9udCBvdSBhdmFsICjDoCBsJiMwMzk7YXZhbnQpIGNvbnRyZSBsZXMgY29udGFjdHMgZGlyZWN0cyBhdmVjIGxlcyBwbGFnZXMgZGUgbCYjMDM5O2FwcGFyZWlsLiBDb21tYW5kZXogMiByw6lmw6lyZW5jZXMgcG91ciDDqXF1aXBlciBsJiMwMzk7YXBwYXJlaWwgZW4gYW1vbnQgZXQgZW4gYXZhbC4=

Caractéristiques techniques

Poids du produit [kg] 0.42
Nombre de pôles 2

Classification

UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC002498
IGCC 5291

Commerce

Date d'effet 2003-12-02
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques techniques

Type d'accessoire Couvercle
Accessoire Oui
Pièce détachée Oui

Logistique

GTIN/EAN 3596031724345
Code douane 3926909790
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.42
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.235
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.195
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.15
  • FUSERBLOC
  • FUSE COMBINATION SWITCHES (32 to 1250A)
  • 2 TERMINAL SHROUDS CAD 38982080
  • PDF
    FUSERBLOC NFC_DIN Interrupteurs-sectionneurs fusibles
    Sélectionner
  • PDF
    FUSERBLOC NFC_DIN Fuse combination switches
    Sélectionner

Références

FUSERBLOC terminal shroud est également disponible en 24 autres versions