UG9pbnRzIGZvcnRz

Caractéristiques techniques
Taille fusible NH0
Nombre de pôles 3
Calibre 160
Type I-0
Taille du boitier 4
Classification
UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC001040
IGCC 5291
Commerce
Date d'effet 1991-04-25
Date d'obsolescence 2023-12-30
Date d'interdiction 2024-03-30
Pays d'origine TN
Longueur du produit 0.162
Largeur du produit 0.192
Profondeur du produit 0.173
Poids du produit 2.21
ETIM - Electrical characteristics
Max. rated operation voltage Ue AC [V] 690
Rated permanent current Iu [A] 160
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW] 80
Conditioned rated short-circuit current Iq [kA] 100
Number of poles 3
ETIM - Mechanical characteristics
Cable entry Top/bottom
Equipped with connectors No
Suitable for floor mounting Yes
Suitable for front mounting Yes
Suitable for busbar mounting No
Degree of protection (IP), front side IP20
ETIM - Technical features
Version as main switch Yes
Version as safety switch Yes
Suitable for fuses NH0
With error protection No
Type of electrical connection of main circuit Bolt connection
Type of control element Rocker lever
Position control element Right
Motor drive optional No
Motor drive integrated No
Version as emergency stop installation Yes
Logistique
GTIN/EAN 3596031174997
Code douane 8536309090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 2.21
Longueur de l'unité d'emballage 0.26
Largeur de l'unité d'emballage 0.17
Profondeur de l'unité d'emballage 0.165
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation