UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSBkZXMgb3DDqXJhdGV1cnM=
-
TWlzZSBlbiDFk3V2cmUgcmFwaWRlIGV0IGZhY2lsZQ==
-
Um9idXN0ZXNzZSBkdSBwcm9kdWl0
-
Q29udGludWl0w6kgZOKAmWV4cGxvaXRhdGlvbg==
-
Q291cHVyZSBkZXMgY2hhcmdlcyBmb3J0ZW1lbnQgaW5kdWN0aXZlcw==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | Side |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 1250 |
| Type | Steel safety enclosure |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
Commerce
| Date d'effet | 2019-10-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 1250 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 1250 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] | 1250 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Non |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Rouge |
| Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Non |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre de commutateurs | 1 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033018824 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 114,5 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|