UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Calibre [A] | 250 |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC001040 |
IGCC | 5168 |
Commerce
Date d'effet | 2007-05-22 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2025-07-01 |
Date d'interdiction | 2025-12-31 |
Code cycle de vie | 70 |
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
---|---|
Courant permanent nominal iu [A] | 250 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 250 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 32.5 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Entrée de câble | Haut/bas |
---|---|
Équipée de connecteurs | Non |
Adapté à une fixation sur sol | Non |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
Classe de protection (ip), face avant | IP55 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Non |
---|---|
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Avec surveillance des fusibles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
Position de l'élément d'actionnement | Face avant |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031878215 |
---|---|
Code douane | 8536309000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 20 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|