UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Direct : C2 / External : V0 |
---|---|
Nombre de pôles | 8 |
Tension nominale | 1500 |
Calibre [A] | 1250 |
Type | Commande frontale |
Taille du boitier | B6ds |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5290 |
Commerce
Date d'effet | 2012-08-07 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant permanent nominal iu [A] | 1250 |
---|---|
Nombre de pôles | 8 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
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
Finition de l'inverseur | Non |
Nombre de commutateurs | 1 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032693015 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 34 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,18 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0,24 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0,1 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|