UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmFjaWxpdMOpIGRlIG1vbnRhZ2U=
-
Q29tcGFjaXTDqQ==
-
U8OpY3VyaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 67 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 67 |
| Profondeur du produit [mm] | 88 |
| Poids du produit [kg] | 0.21 |
| Type de commande | k1-Direct, door mounting, quick fix |
| Nombre de pôles | 3 |
| Tension nominale | 400..690 VAC |
| Calibre [A] | 30 (UL) 32 (IEC) |
| Type | Montage sur porte "Quick Fix |
| Taille du boitier | COMO |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2016-02-29 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 32 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 22 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 32 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] | 32 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 0.64 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 11.5 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 11.5 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 8 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Oui |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Non |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
| Finition de l'inverseur | Non |
| Nombre de commutateurs | 1 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Non |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032965587 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.21 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.27 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.28 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|