UG9pbnRzIGZvcnRz

  • RmFjaWxpdMOpIGRlIG1vbnRhZ2U=

  • Q29tcGFjaXTDqQ==

  • U8OpY3VyaXTDqQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIENPTU/CoGFzc3VyZW50IGxhIGNvdXB1cmUgZXQgbGEgZmVybWV0dXJlIHNvdXMgdG91cyB0eXBlcyBkZSBjaGFyZ2UgZXQgbGUgc2VjdGlvbm5lbWVudCBkZSBzw6ljdXJpdMOpIGRlIHRvdXQgY2lyY3VpdCDDqWxlY3RyaXF1ZSBiYXNzZSB0ZW5zaW9uLCBub3RhbW1lbnQgZGVzIGNpcmN1aXRzIGRlIGNvbW1hbmRlIG1hY2hpbmUu

Caractéristiques techniques

Longueur du produit [mm] 67
Largeur du produit [mm] 67
Profondeur du produit [mm] 88
Poids du produit [kg] 0.16
Type de commande K1-Direct, door mounting
Nombre de pôles 3
Tension nominale 400..690 VAC
Calibre [A] 50 (UL) 63 (IEC)
Type Montage sur porte avec vis
Taille du boitier COMO

Classification

UNSPSC 39122233
Classe ETIM EC000216
IGCC 5290

Commerce

Date d'effet 2016-02-29
Code cycle de vie 40
Pays d'origine DE

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 63
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] 41
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] 63
Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] 63
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] 1
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] 22
Puissance de commutation à 400 v [kW] 22
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] 8
Nombre de pôles 3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Oui
Adapté à un montage en distributeur Non
Adapté à un montage intermédiaire Oui
Couleur de l'élément d'actionnement Autre
Classe de protection (ip), face avant IP20

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Non
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement Autre
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par vis

Logistique

GTIN/EAN 3596032965570
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.16
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.06
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.06
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.078

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    COMO - Load break switches
    Sélectionner
  • PDF
    COMO_UE Declaration
    Sélectionner
  • PDF
    COMO - Interrupteurs-sectionneurs
    Sélectionner
  • PDF
    COMO LBS_UE declaration
    Sélectionner