UG9pbnRzIGZvcnRz
-
RmFjaWxpdMOpIGRlIG1vbnRhZ2U=
-
Q29tcGFjaXTDqQ==
-
U8OpY3VyaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 67 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 67 |
| Profondeur du produit [mm] | 93 |
| Poids du produit [kg] | 0.12 |
| Type de commande | K1-External |
| Nombre de pôles | 3 |
| Tension nominale | 400..690 VAC |
| Calibre [A] | 50 (UL) 63 (IEC) |
| Type | Montage sur fond d'armoire pour commande extérieure |
| Taille du boitier | COMO |
Classification
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
Commerce
| Date d'effet | 2016-02-29 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 63 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 41 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 63 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] | 63 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 1 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 22 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 22 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 8 |
| Nombre de pôles | 3 |
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
| Finition interrupteur général | Non |
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
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032965556 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.12 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.067 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.04 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|