UG9pbnRzIGZvcnRz

  • Q29tcGFjaXTDqQ==

  • RGlmZsOpcmVudHMgbml2ZWF1eCBkZSBzb3J0aWU=

  • RGlmZsOpcmVudHMgbml2ZWF1eCBkJ2FsaW1lbnRhdGlvbg==

Rm9uY3Rpb24=

Q29udmVydGlzc2V1ciBkZSBtZXN1cmUgY29tcGFjdCBhdmVjIHRyYW5zZm9ybWF0ZXVyIMOgIHBhc3NhZ2UgZGUgY8OiYmxlcyAo4oiFIDI3bW0pIG91IGRlIGJhcnJlcyAoNDAgeCAxMCBtbSku

Caractéristiques techniques
Alimentation auxiliaire 24 VDC
Entrée 75A
Sortie 4-20mA / 0-10VDC
Type Current transducer
Classification
UNSPSC 41112112
Classe ETIM EC002478
IGCC 3240
Commerce
Date d'effet 1998-04-20
Pays d'origine DE
ETIM - Caractéristiques électriques
Finition de la solution analogique 4 - 20 mA
Nombre de phases 1
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à un montage sur rail Non
Logistique
GTIN/EAN 3596031095391
Code douane 8504408390
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.301
Longueur de l'unité d'emballage [mm] 0.145
Largeur de l'unité d'emballage [mm] 0.085
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] 0.075
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation