UG9pbnRzIGZvcnRz

  • Q29tcGFjaXTDqQ==

  • RGlmZsOpcmVudHMgbml2ZWF1eCBkZSBzb3J0aWU=

  • RGlmZsOpcmVudHMgbml2ZWF1eCBkJ2FsaW1lbnRhdGlvbg==

Rm9uY3Rpb24=

Q29udmVydGlzc2V1ciBkZSBtZXN1cmUgY29tcGFjdCBhdmVjIHRyYW5zZm9ybWF0ZXVyIMOgIHBhc3NhZ2UgZGUgY8OiYmxlcyAo4oiFIDI3bW0pIG91IGRlIGJhcnJlcyAoNDAgeCAxMCBtbSku

Caractéristiques techniques

Alimentation auxiliaire 24 VDC
Entrée 50A
Sortie 4-20mA / 0-10VDC
Type Current transducer

Classification

UNSPSC 41112112
Classe ETIM EC002478
IGCC 3240

Commerce

Description Capteurs de mesure CTA-VA4 entrées : 50A sortie : 4-20mA / 0-10VDC 24 VAC, convertisseur de mesure avec bypass unité de transformation avec câble ou barres conductrices
Date d'effet 1998-04-20
Code cycle de vie 40
Pays d'origine DE

ETIM - Caractéristiques électriques

Finition de la solution analogique 4 - 20 mA
Nombre de phases 1

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à un montage sur rail Non

Logistique

GTIN/EAN 3596031095377
Code douane 8504408390
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.3
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.08
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.1
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.15

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Indicators and transducers
    Sélectionner
  • PDF
    Indicateurs et transducteurs
    Sélectionner
  • PDF
    Autres réalisations - Capteurs de mesure
    Sélectionner
  • PDF
    Other products - Measuring devices
    Sélectionner
  • PDF
    Other electrical measurement devices - Measurement devices
    Sélectionner