UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q29tcGFjaXTDqQ==
-
RGlmZsOpcmVudHMgbml2ZWF1eCBkZSBzb3J0aWU=
-
RGlmZsOpcmVudHMgbml2ZWF1eCBkJ2FsaW1lbnRhdGlvbg==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Alimentation auxiliaire | 230 VAC |
|---|---|
| Entrée | 100A |
| Sortie | 4-20mA / 0-10VDC |
| Type | Current transducer |
Classification
| UNSPSC | 41112112 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002478 |
| IGCC | 3240 |
Commerce
| Date d'effet | 1998-04-20 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
| Ancien produit | 192Y0611 | CTA-VA4 75A/4-20MA ALIM 230V |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Finition de la solution analogique | 4 - 20 mA |
|---|---|
| Nombre de phases | 1 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à un montage sur rail | Non |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031094981 |
|---|---|
| Code douane | 8504408390 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.378 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.145 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.085 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.075 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|