UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Alimentation auxiliaire | 230 VAC |
---|---|
Entrée | 30A |
Sortie | 4-20mA / 0-10VDC |
Type | Current transducer |
Classification
UNSPSC | 41112112 |
---|---|
Classe ETIM | EC002478 |
IGCC | 3240 |
Commerce
Date d'effet | 1998-04-20 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2025-07-01 |
Date d'interdiction | 2025-12-31 |
Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
Finition de la solution analogique | 4 - 20 mA |
---|---|
Nombre de phases | 1 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à un montage sur rail | Non |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031094936 |
---|---|
Code douane | 8504408390 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.355 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.082 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.083 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.145 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|