UG9pbnRzIGZvcnRz

  • Q29tcGF0aWJsZSBuYXRpdmVtZW50IGF2ZWMgbGVzIFRDIFNvY29tZWM=

  • RGlmZsOpcmVudHMgbml2ZWF1eCBkZSBzb3J0aWU=

  • Q29tcGFjaXTDqQ==

Rm9uY3Rpb24=

VHJhbnNkdWN0ZXVyIMOgIGFzc29jaWVyIGF1IHRyYW5zZm9ybWF0ZXVyIGRlIGNvdXJhbnQgYWRhcHTDqS4=

Caractéristiques techniques
Alimentation auxiliaire 24 VDC
Entrée adapted to TRB60/TCB26-30&26-40
Sortie 0-20 mA / 0-10VDC
Type Current transducer
Classification
UNSPSC 41112112
Classe ETIM EC002478
IGCC 3240
Commerce
Date d'effet 2001-03-05
Pays d'origine DE
ETIM - Caractéristiques électriques
Finition de la solution analogique 0 - 20 mA
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à un montage sur rail Non
Logistique
GTIN/EAN 3596031711352
Code douane 8504408390
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.1
Longueur de l'unité d'emballage [mm] 0.062
Largeur de l'unité d'emballage [mm] 0.097
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] 0.114

Documentation