UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q29tcGF0aWJsZSBuYXRpdmVtZW50IGF2ZWMgbGVzIFRDIFNvY29tZWM=
-
RGlmZsOpcmVudHMgbml2ZWF1eCBkZSBzb3J0aWU=
-
Q29tcGFjaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Alimentation auxiliaire | Auto |
---|---|
Entrée | adapted to TCB32-40 |
Sortie | 0-20 mA / 0-10VDC |
Type | Current transducer |
Classification
UNSPSC | 41112112 |
---|---|
Classe ETIM | EC002478 |
IGCC | 3240 |
Commerce
Date d'effet | 2001-03-05 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
Finition de la solution analogique | 0 - 20 mA |
---|
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à un montage sur rail | Non |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031711314 |
---|---|
Code douane | 8504408390 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.191 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.063 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.073 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.094 |