UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Modèle | TCB 100-125 |
---|---|
Ouverture | 125x30 - Diam.100 |
Calibre [A] | 3000 |
Courant nominal secondaire | 5 |
Classification
UNSPSC | 39121032 |
---|---|
Classe ETIM | EC002048 |
IGCC | 4186 |
Commerce
Date d'effet | 1998-02-09 |
---|---|
Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant assigné primaire in [A] | 3000 |
---|---|
Courant assigné secondaire [A] | 5 |
Puissance apparente nominale secondaire [VA] | 30 |
Classe de précision | 0.5 |
Facteur de limite de surintensité | FS 10 |
Étalonné | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Avec protection contre les contacts accidentels | Non |
---|---|
Hauteur de l'ouverture [mm] | 125..125 |
Largeur de l'ouverture [mm] | 125..125 |
Diamètre d'ouverture [mm] | 100 |
Fixation par encliquetage | Oui |
Avec rail en cuivre | Oui |
Raccord secondaire | Connexion à vis |
ETIM - Caractéristiques techniques
Modèle | Convertisseur de courant à alimentation directe |
---|---|
Nombre d'entrées primaires | 1 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031092864 |
---|---|
Code douane | 8504318090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.85 |
Longueur de l'unité d'emballage [mm] | 0.17 |
Largeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.185 |
Profondeur de l'unité d'emballage [mm] | 0.035 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|