UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q2xhc3NlIGRlIHByw6ljaXNpb24gYWRhcHTDqWU=
-
TGFyZ2UgY2hvaXggZGUgY2FsaWJyZXMgZXQgZGUgZGltZW5zaW9ucw==
-
TW9udGFnZSBzaW1wbGUgZXQgcmFwaWRl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Modèle | TCB 322-30 (3phase CT) |
---|---|
Ouverture | 30x10 - Diam.22 (3x) |
Calibre [A] | 250 |
Courant nominal secondaire | 5 |
Fonction | Mesure |
Type de courant | AC |
Type de produit | Fermé |
Diamètre interne | 30x10 |
Valeur du secondaire | Courant |
Classe de précision | 1 |
Type de connexion | Terminal block |
Norme | IEC 61869-2 |
Personnalisable | Non |
Classification
UNSPSC | 39121032 |
---|---|
Classe ETIM | EC002048 |
IGCC | 4186 |
Commerce
Date d'effet | 2010-06-02 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant assigné primaire in [A] | 250 |
---|---|
Courant assigné secondaire [A] | 5 |
Puissance apparente nominale secondaire [VA] | 2.5 |
Classe de précision | 1 |
Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
Étalonné | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Avec protection contre les contacts accidentels | Non |
---|---|
Hauteur de l'ouverture [mm] | 30..30 |
Largeur de l'ouverture [mm] | 30..30 |
Diamètre d'ouverture [mm] | 22 |
Fixation par encliquetage | Oui |
Avec rail en cuivre | Oui |
Raccord secondaire | Connexion à vis |
ETIM - Caractéristiques techniques
Modèle | Ensemble de convertisseurs de courant triphasé |
---|---|
Nombre d'entrées primaires | 3 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032009496 |
---|---|
Code douane | 8504318090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.64 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.06 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.155 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|