UG9pbnRzIGZvcnRz
-
Q2xhc3NlIGRlIHByw6ljaXNpb24gYWRhcHTDqWU=
-
TGFyZ2UgY2hvaXggZGUgY2FsaWJyZXMgZXQgZGUgZGltZW5zaW9ucw==
-
TW9udGFnZSBzaW1wbGUgZXQgcmFwaWRl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Modèle | TCA 21 |
---|---|
Ouverture | Diam.21 |
Calibre [A] | 150 |
Courant nominal secondaire | 5 |
Fonction | Mesure |
Type de courant | AC |
Type de produit | Fermé |
Diamètre interne | 21 |
Valeur du secondaire | Courant |
Classe de précision | 0.5 |
Type de connexion | Terminal block |
Norme | IEC 61869-2 |
Personnalisable | Non |
Classification
UNSPSC | 39121032 |
---|---|
Classe ETIM | EC002048 |
IGCC | 4186 |
Commerce
Date d'effet | 1998-02-09 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant assigné primaire in [A] | 150 |
---|---|
Courant assigné secondaire [A] | 5 |
Puissance apparente nominale secondaire [VA] | 1.5 |
Classe de précision | 0.5 |
Facteur de limite de surintensité | FS 5 |
Étalonné | Non |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Avec protection contre les contacts accidentels | Non |
---|---|
Diamètre d'ouverture [mm] | 21 |
Fixation par encliquetage | Oui |
Avec rail en cuivre | Oui |
Raccord secondaire | Connexion à vis |
ETIM - Caractéristiques techniques
Modèle | Convertisseur de courant à alimentation directe |
---|---|
Nombre d'entrées primaires | 1 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031090860 |
---|---|
Code douane | 8504318090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.19 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.055 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.057 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|