Rm9uY3Rpb24=

TGVzIHNodW50cyBhc3N1cmVudCB1bmUgbWVzdXJlIGluZGlyZWN0ZSBkdSBjb3VyYW50IGNvbnRpbnUgZW4gY3LDqWFudCB1bmUgY2h1dGUgZGUgdGVuc2lvbiBub3JtYWxpc8OpZS4=

Caractéristiques techniques

Tension nominale 100 mV
Calibre [A] 300

Classification

UNSPSC 39121032
Classe ETIM EC002303
IGCC 4186

Commerce

Date d'effet 1998-11-17
Code cycle de vie 40
Pays d'origine ES

ETIM - Caractéristiques électriques

Courant primaire [A] 300
Tension secondaire [mV] 100

Logistique

GTIN/EAN 3596031089581
Code douane 9030900000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.86
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.068
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.068
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.184
  • PDF
    COUNTIS E & P - AC and DC energy meters and current sensors and transformer
    Sélectionner
  • PDF
    Shunts de mesure - Capteurs de mesure
    Sélectionner
  • PDF
    Measurement shunts - Measurement devices
    Sélectionner