UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TGFyZ2UgZ2FtbWU=

  • RmFicmlxdcOpIGVuIEV1cm9wZQ==

  • Tm9tYnJldXggYWNjZXNzb2lyZXM=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGFtcMOocmVtw6h0cmVzIGZlcnJvbWFnbsOpdGlxdWVzIGFzc3VyZW50IGxhIG1lc3VyZSBkZSBjb3VyYW50IGFsdGVybmF0aWYgZGUgdG91dCBjaXJjdWl0IMOpbGVjdHJpcXVlLiBJbHMgc+KAmWVuY2FzdHJlbnQgZW4gZmHDp2FkZSBk4oCZYXJtb2lyZXMsIGNvZmZyZXRzIG91IGF1dHJlcyDDqXF1aXBlbWVudHMu

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 96
Largeur [mm] 96
Déviation 90° In
Calibre [A] 10
Type AC Analog Ammeter DIN96 90° /5A

Classification

UNSPSC 41113637
Classe ETIM EC002292
IGCC 6303

Commerce

Description Indicateurs & Transducteurs voltmètres ferromagnétiques 10A mesurent la tension alternative de n'importe quel circuit électrique indication normale (In) avec déviation de l'aiguille de 90° Connexion 5A CT DIN 96x96
Date d'effet 1998-02-09
Code cycle de vie 40
Pays d'origine ES

ETIM - Caractéristiques électriques

Valeur finale nominale de l'échelle [A] 10
Plage de mesure [A] 0..10
Classe de précision 1.5
Puissance dissipée [W] 1.1
Type de tension AC
Échelle de surintensité Non
Étalonné Oui
Aiguille témoin Non

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Raccordement du transformateur Oui
Adapté à un montage sur rail Non
Largeur [mm] 96
Hauteur [mm] 96

ETIM - Caractéristiques techniques

Modèle Intégré
Déviation max. du pointeur [°] 90

Logistique

GTIN/EAN 3596031073351
Code douane 9030337000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.3
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.103
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.09
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.102
  • PDF
    Ampèremètres analogiques AC
    Sélectionner
  • PDF
    AC analogue ammeters
    Sélectionner
  • PDF
    Indicateurs et transducteurs
    Sélectionner
  • PDF
    Indicators and transducers
    Sélectionner

Références

AC analogue ammeters est également disponible en 161 autres versions

Article Type Calibre [A] Déviation Select
192A2201 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 10 90° In
192A2235 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 20 90° In
192A2203 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 25 90° In
192A2204 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 40 90° In
192A2222 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 50 90° In
192A2205 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 60 90° In
192A2206 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 100 90° In
192A2224 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 125 90° In
192A2220 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 200 90° In
192A2208 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 250 90° In
192A2221 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 300 90° In
192A2209 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 400 90° In
192A2225 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 500 90° In
192A2231 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 1250 90° In
192B2200 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 5 90° 5 x In
192B2201 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 10 90° 5 x In
192B2202 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 15 90° 5 x In
192B2215 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 20 90° 5 x In
192B2203 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 25 90° 5 x In
192B2216 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 30 90° 5 x In
192B2204 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 40 90° 5 x In
192B2222 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 50 90° 5 x In
192B2205 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 60 90° 5 x In
192B2223 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 75 90° 5 x In
192B2206 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 100 90° 5 x In
192B2224 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 125 90° 5 x In
192B2207 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 150 90° 5 x In
192B2220 AC Analog Ammeter DIN48 90° /5A 5IN 200 90° 5 x In
192A1200 AC Analog Ammeter DIN48 90° Direct 5 90° In
192A1201 AC Analog Ammeter DIN48 90° Direct 10 90° In
192A1202 AC Analog Ammeter DIN48 90° Direct 15 90° In
192A1203 AC Analog Ammeter DIN48 90° Direct 25 90° In
192A1204 AC Analog Ammeter DIN48 90° Direct 40 90° In
192A1205 AC Analog Ammeter DIN48 90° Direct 60 90° In
192B1200 AC Analog Ammeter DIN48 90° Direct 5IN 5 90° 5 x In
192B1201 AC Analog Ammeter DIN48 90° Direct 5IN 10 90° 5 x In
192B1202 AC Analog Ammeter DIN48 90° Direct 5IN 15 90° 5 x In
192B1203 AC Analog Ammeter DIN48 90° Direct 5IN 25 90° 5 x In
192B1204 AC Analog Ammeter DIN48 90° Direct 5IN 40 90° 5 x In
192A3300 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5 90° In
192A3301 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 10 90° In
192A3302 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 15 90° In
192A3335 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 20 90° In
192A3303 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 25 90° In
192A3304 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 40 90° In
192A3322 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 50 90° In
192A3305 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 60 90° In
192A3323 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 75 90° In
192A3306 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 100 90° In
192A3307 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 150 90° In
192A3320 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 200 90° In
192A3308 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 250 90° In
192A3321 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 300 90° In
192A3309 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 400 90° In
192A3325 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 500 90° In
192A3326 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 800 90° In
192A3311 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 1000 90° In
192A3331 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 1250 90° In
192A3328 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 2000 90° In
192A3313 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 2500 90° In
192B3300 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 5 90° 5 x In
192B3301 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 10 90° 5 x In
192B3302 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 15 90° 5 x In
192B3315 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 20 90° 5 x In
192B3303 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 25 90° 5 x In
192B3316 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 30 90° 5 x In
192B3304 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 40 90° 5 x In
192B3322 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 50 90° 5 x In
192B3305 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 60 90° 5 x In
192B3323 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 75 90° 5 x In
192B3306 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 100 90° 5 x In
192B3324 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 125 90° 5 x In
192B3307 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 150 90° 5 x In
192B3320 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 200 90° 5 x In
192B3308 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 250 90° 5 x In
192B3321 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 300 90° 5 x In
192B3309 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 400 90° 5 x In
192B3317 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 5IN 750 90° 5 x In
192A1300 AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct 5 90° In
192A1301 AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct 10 90° In
192A1302 AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct 15 90° In
192A1303 AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct 25 90° In
192A1304 AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct 40 90° In
192A1305 AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct 60 90° In
192A1310 AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct 100 90° In
192B1300 AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct 5IN 5 90° 5 x In
192B1301 AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct 5IN 10 90° 5 x In
192B1302 AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct 5IN 15 90° 5 x In
192B1303 AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct 5IN 25 90° 5 x In
192B1304 AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct 5IN 40 90° 5 x In
192A4422 AC Analog Ammeter DIN96 90° /5A 50 90° In
192A4406 AC Analog Ammeter DIN96 90° /5A 100 90° In
192A4407 AC Analog Ammeter DIN96 90° /5A 150 90° In
192A4409 AC Analog Ammeter DIN96 90° /5A 400 90° In
192A4425 AC Analog Ammeter DIN96 90° /5A 500 90° In
192A4410 AC Analog Ammeter DIN96 90° /5A 600 90° In
192A4430 AC Analog Ammeter DIN96 90° /5A 750 90° In
192B4404 AC Analog Ammeter DIN96 90° /5A 5IN 40 90° 5 x In
192B4406 AC Analog Ammeter DIN96 90° /5A 5IN 100 90° 5 x In
192B4407 AC Analog Ammeter DIN96 90° /5A 5IN 150 90° 5 x In
192B4409 AC Analog Ammeter DIN96 90° /5A 5IN 400 90° 5 x In
192B4425 AC Analog Ammeter DIN96 90° /5A 5IN 500 90° 5 x In
192C3301 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 10 90° In
192C3302 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 15 90° In
192C3303 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 25 90° In
192C3336 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 30 90° In
192C3304 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 40 90° In
192C3322 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 50 90° In
192C3305 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 60 90° In
192C3306 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 100 90° In
192C3307 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 150 90° In
192C3320 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 200 90° In
192C3308 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 250 90° In
192C3321 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 300 90° In
192C3309 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 400 90° In
192C3310 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 600 90° In
192C3330 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 750 90° In
192C3326 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 800 90° In
192C3328 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 2000 90° In
192D3300 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 5 90° 5 x In
192D3301 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 10 90° 5 x In
192D3302 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 15 90° 5 x In
192D3315 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 20 90° 5 x In
192D3303 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 25 90° 5 x In
192D3316 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 30 90° 5 x In
192D3304 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 40 90° 5 x In
192D3322 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 50 90° 5 x In
192D3305 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 60 90° 5 x In
192D3323 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 75 90° 5 x In
192D3306 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 100 90° 5 x In
192D3324 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 125 90° 5 x In
192D3307 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 150 90° 5 x In
192D3320 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 200 90° 5 x In
192D3308 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 250 90° 5 x In
192D3310 AC Analog Ammeter ROT72 90° /5A 5IN 600 90° 5 x In
192C1300 AC Analog Ammeter ROT72 90° Direct 5 90° In
192C1301 AC Analog Ammeter ROT72 90° Direct 10 90° In
192C1302 AC Analog Ammeter ROT72 90° Direct 15 90° In
192C1303 AC Analog Ammeter ROT72 90° Direct 25 90° In
192C1304 AC Analog Ammeter ROT72 90° Direct 40 90° In
192D1300 AC Analog Ammeter ROT72 90° Direct 5IN 5 90° 5 x In
192D1301 AC Analog Ammeter ROT72 90° Direct 5IN 10 90° 5 x In
192D1302 AC Analog Ammeter ROT72 90° Direct 5IN 15 90° 5 x In
192D1303 AC Analog Ammeter ROT72 90° Direct 5IN 25 90° 5 x In
192D1304 AC Analog Ammeter ROT72 90° Direct 5IN 40 90° 5 x In
192C4406 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 100 90° In
192C4407 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 150 90° In
192C4408 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 250 90° In
192C4411 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 1000 90° In
192D4400 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 5IN 5 90° 5 x In
192D4401 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 5IN 10 90° 5 x In
192D4402 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 5IN 15 90° 5 x In
192D4403 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 5IN 25 90° 5 x In
192D4404 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 5IN 40 90° 5 x In
192D4422 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 5IN 50 90° 5 x In
192D4423 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 5IN 75 90° 5 x In
192D4406 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 5IN 100 90° 5 x In
192D4407 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 5IN 150 90° 5 x In
192D4420 AC Analog Ammeter ROT96 90° /5A 5IN 200 90° 5 x In
192D1402 AC Analog Ammeter ROT96 90° Direct 5IN 15 90° 5 x In
192A3310 AC Analog Ammeter DIN72 90° /5A 600 90° In