UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Fonction | Facturation |
---|---|
Type de courant | AC |
Type de produit | Fermé |
Diamètre interne |
|
Valeur du secondaire |
|
Classe de précision | 0.2Smax |
Type de connexion | Terminal block |
Norme | IEC 61869-2 |
Personnalisable | Non |
Classification
UNSPSC | 41113637 |
---|---|
Classe ETIM | EC002048 |
Commerce
Date d'effet | 2024-08-29 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033396571 |
---|---|
Code douane | 8504312990 |