UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UHLDqWNpc2lvbiBleGNlcHRpb25uZWxsZQ==
-
UGxhZ2UgZGUgbWVzdXJlIHVsdHJhIMOpdGVuZHVl
-
RmFjaWxpdMOpIGQnaW5zdGFsbGF0aW9u
-
UGVyc29ubmFsaXNhYmxlIMOgIGzigJlpbmZpbmk=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Fonction | Facturation |
|---|---|
| Type de courant | AC |
| Type de produit | Fermé |
| Diamètre interne |
|
| Valeur du secondaire |
|
| Classe de précision | 0.2Smax |
| Type de connexion | Terminal block |
| Norme | IEC 61869-2 |
| Personnalisable | Non |
Classification
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
Commerce
| Date d'effet | 2024-08-29 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
| Ancien produit | TRAMES278 | TCBT 7.5VA-0.2S D80-90 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033396564 |
|---|---|
| Code douane | 8504312990 |