UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UHLDqWNpc2lvbiBleGNlcHRpb25uZWxsZQ==
-
UGxhZ2UgZGUgbWVzdXJlIHVsdHJhIMOpdGVuZHVl
-
RmFjaWxpdMOpIGQnaW5zdGFsbGF0aW9u
-
UGVyc29ubmFsaXNhYmxlIMOgIGzigJlpbmZpbmk=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Fonction | Facturation |
|---|---|
| Type de courant | AC |
| Type de produit | Fermé |
| Diamètre interne |
|
| Valeur du secondaire |
|
| Classe de précision | 0.2Smax |
| Type de connexion | Terminal block |
| Norme | IEC 61869-2 |
| Personnalisable | Non |
Classification
| UNSPSC | 41113637 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002048 |
| IGCC | 5343 |
Commerce
| Description | Transformateur de courant de haute précision personnalisable pour la facturation ACCUline BCT-C-40, 500A, 50 Hz Phase-neutre classe 720 V 0.2Smax avec sortie sur bornier, ce BCT-C offre une mesure précise du courant. |
|---|---|
| Date d'effet | 2024-08-29 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
| Ancien produit |
TRAMES275 | TCBT 3.75VA-0.5 D40 TRAMES276 | TCBT 7.5VA-0.2S D40 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033396540 |
|---|---|
| Code douane | 8504312990 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.82 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.07 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.13 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.16 |