UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SW5zdGFsbGF0aW9uIHJhcGlkZQ==
-
TGFyZ2UgY2hvaXg=
-
TWFpbnRlbmFuY2UgYWlzw6ll
-
QWRhcHRhYmlsaXTDqQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 600 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 450 |
Profondeur du produit [mm] | 200 |
Poids du produit [kg] | 16.15 |
Type de commande | Automatic programmable |
Nombre de pôles | 4 |
Calibre [A] | 63 |
Taille du boitier | ATYS M |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2009-06-24 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
Fichier PEP | SOCO-00110-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 335 |
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 116 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 400 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 230..400 |
Courant permanent nominal iu [A] | 63 |
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 63 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 63 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 4 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 63 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Classe de protection (ip), face avant | IP3X |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Oui |
Nombre de commutateurs | 2 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 3 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031968145 |
---|---|
Code douane | 8536508000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 16.15 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.61 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.423 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.22 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|