UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 410 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 305 |
Profondeur du produit [mm] | 150 |
Type de commande | Motorized |
Nombre de pôles | 2 |
Calibre [A] | 63 |
Taille du boitier | ATYS M |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2010-04-16 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2024-11-01 |
Date d'interdiction | 2025-04-30 |
Code cycle de vie | 80 |
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 400 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 230..400 |
Courant permanent nominal iu [A] | 63 |
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 63 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 63 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 4 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 63 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
Nombre de pôles | 2 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Classe de protection (ip), face avant | IP55 |
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
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 3 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032004231 |
---|---|
Code douane | 8536508000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 6 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|