UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Automatic programmable |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Calibre [A] | 1000 |
Taille | 6 |
Taille du boitier | B6 |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2015-10-12 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 1000 |
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 1000 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 1000 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 64 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 1000 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 64 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Oui |
---|---|
Classe de protection (ip), face avant | IP41 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Oui |
Nombre de commutateurs | 6 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032877927 |
---|---|
Code douane | 8537109899 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 700 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0,83 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 1,6 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 2,1 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|