UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

  • SW5kaWNhdGlvbiBkZSBsYSBmdXNpb24gZHUgZnVzaWJsZQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIHVsdHJhLXJhcGlkZXMgKHVSKSBhc3N1cmVudCBsYSBwcm90ZWN0aW9uIGRlcyBzZW1pLWNvbmR1Y3RldXJzIGRlIHB1aXNzYW5jZSBldCBkZXMgY2lyY3VpdHMgc291cyB0ZW5zaW9uIGNvbnRpbnVlLg==

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible with T indicator
Taille fusible NH0
Tension nominale 690 VAC
Calibre 125
Type uR DIN43620
Classification
UNSPSC 39121628
Classe ETIM EC000055
IGCC 4982
Commerce
Date d'effet 1991-09-04
Pays d'origine IN
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type AC
Rated current [A] 125
Rated voltage AC [V] 690
Utilization category Other
ETIM - Technical features
Fuse construction type according to IEC 60269 NH0
Logistique
GTIN/EAN 3596031028610
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.267
Longueur de l'unité d'emballage 0.125
Largeur de l'unité d'emballage 0.06
Profondeur de l'unité d'emballage 0.035
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation