UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

  • SW5kaWNhdGlvbiBkZSBsYSBmdXNpb24gZHUgZnVzaWJsZQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIHVsdHJhLXJhcGlkZXMgKHVSKSBhc3N1cmVudCBsYSBwcm90ZWN0aW9uIGRlcyBzZW1pLWNvbmR1Y3RldXJzIGRlIHB1aXNzYW5jZSBldCBkZXMgY2lyY3VpdHMgc291cyB0ZW5zaW9uIGNvbnRpbnVlLg==

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible with T indicator
Taille fusible NH0
Tension nominale 690 VAC
Calibre 100
Type uR DIN43620
Classification
UNSPSC 39121628
Classe ETIM EC000055
IGCC 4982
Commerce
Date d'effet 1991-08-29
Pays d'origine IN
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type AC
Rated current [A] 100
Rated voltage AC [V] 690
Utilization category Other
ETIM - Technical features
Fuse construction type according to IEC 60269 NH0
Logistique
GTIN/EAN 3596031028603
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.267
Longueur de l'unité d'emballage 0.033
Largeur de l'unité d'emballage 0.045
Profondeur de l'unité d'emballage 0.096
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation