UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | with T indicator |
---|---|
Taille fusible | NH0 |
Tension nominale | 690 VAC |
Calibre [A] | 32 |
Type | uR DIN43620 |
Classification
UNSPSC | 39121628 |
---|---|
Classe ETIM | EC000055 |
IGCC | 4982 |
Commerce
Date d'effet | 1991-09-04 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2025-07-01 |
Date d'interdiction | 2025-12-31 |
Pays d'origine | IN |
ETIM - Caractéristiques électriques
Type de tension | AC |
---|---|
Courant nominal assigné [A] | 32 |
Tension assignée ca [V] | 690 |
Classe de fonctionnement | Autres |
ETIM - Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 | NH0 |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031028559 |
---|---|
Code douane | 8536105090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.26 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.065 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|