UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

  • SW5kaWNhdGlvbiBkZSBsYSBmdXNpb24gZHUgZnVzaWJsZQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIHVsdHJhLXJhcGlkZXMgKHVSKSBhc3N1cmVudCBsYSBwcm90ZWN0aW9uIGRlcyBzZW1pLWNvbmR1Y3RldXJzIGRlIHB1aXNzYW5jZSBldCBkZXMgY2lyY3VpdHMgc291cyB0ZW5zaW9uIGNvbnRpbnVlLg==

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible dual: on body and with T indicator
Taille fusible NH1
Tension nominale 690 VAC
Calibre 250
Type uR DIN43620
Classification
UNSPSC 39121628
Classe ETIM EC000055
IGCC 4982
Commerce
Date d'effet 2000-08-23
Pays d'origine IN
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type AC
Rated current [A] 250
Rated voltage AC [V] 690
Utilization category Other
ETIM - Technical features
Fuse construction type according to IEC 60269 NH1
Logistique
GTIN/EAN 3596031025404
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.39
Longueur de l'unité d'emballage 0.14
Largeur de l'unité d'emballage 0.055
Profondeur de l'unité d'emballage 0.045
Normes
Conformité aux normes
  • IEC
  • UL

Documentation