UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SGF1dGUgbml2ZWF1IGRlIHBlcmZvcm1hbmNl
-
RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
-
SW5kaWNhdGlvbiBkZSBsYSBmdXNpb24gZHUgZnVzaWJsZQ==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | with striker |
---|---|
Taille fusible | 14x51 |
Tension nominale | 690 VAC |
Calibre [A] | 32 |
Type | uR/aR |
Classification
UNSPSC | 39121628 |
---|---|
Classe ETIM | EC002704 |
IGCC | 4982 |
Commerce
Date d'effet | 2006-07-07 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | IN |
ETIM - Caractéristiques électriques
Courant nominal assigné [A] | 32 |
---|---|
Tension assignée [V] | 690 |
Type de tension | AC/DC |
Classe de fonctionnement | aR |
Fréquence de fonctionnement [Hz] | 50..60 |
Caractéristique de déclenchement | Rapide (F) |
Puissance de coupure [kA] | 200 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Taille | 14x51 mm |
---|---|
Finition du voyant indicateur | Indicateur d'état du fusible supérieur |
ETIM - Caractéristiques techniques
Modèle | Fusible en céramique |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031838080 |
---|---|
Code douane | 8536105090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.22 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.013 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.013 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|