Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Poids du produit [kg] | 2.3 |
|---|---|
| Nombre contact auxiliaire | 1 |
| Nombre contact F | 1 |
| Nombre contact O | 1 |
| Type | Factory Mounted 2nd Auxiliary contact 125A-630A customer fit |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000041 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2003-06-16 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
|---|---|
| Courant de fonctionnement nominal ca-15, 230 v [A] | 10 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Finition du raccordement électrique | Connexion par vis |
|---|---|
| Type de montage | Fixation frontale |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Intégrable |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031695188 |
|---|---|
| Code douane | 8536500700 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 2,3 |
Documentation
Références
ATyS auxiliary contact est disponible dans 3 versions
| Article | Type | Nombre contact auxiliaire | Nombre contact O | Nombre contact F | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 15990502 | 2nd Auxiliary contact 125A-630A customer fit | 1 | 1 | 1 | |
| 15990532 | 2nd Auxiliary contact 800A-1600A customer fit | 1 | 1 | 1 | |
| 15990032 | Factory Mounted 2nd Auxiliary contact 800A-1600A customer fit | 1 | 1 | 1 |