Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 249 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 61 |
| Poids du produit [kg] | 0.27 |
| Couleur | Red |
| Type de commande | External operation handle 0-1 |
| Indice de protection (IP) | IP55 |
| Modèle | S3 |
Classification
| UNSPSC | 31162801 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000229 |
| IGCC | 3038 |
Commerce
| Date d'effet | 2005-02-11 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 3 |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 3 |
| SVHC > 0,1% de la masse ? | Non |
| RoHS applicable ? | Vrai |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Couleur | Rouge |
|---|---|
| Classe de protection (nema) | 4X, 12 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Avec clé de verrouillage | Non |
|---|---|
| Verrouillage à cadenas | Oui |
| Adapté à un arrêt d'urgence | Oui |
| Avec axe | Non |
| Adapté à un disjoncteur | Non |
| Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | Oui |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031780945 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.27 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.245 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.05 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|