Fonction
SUNSYS HES XXL est un système de stockage d’énergie forte puissance complet et prêt à démarrer pour applications on-grid et off-grid.
Ce système sûr et sans complexité, basé sur des armoires standards, répond à un large choix de configurations et d'applications.
Il est parfaitement adapté à des grandes installations commerciales et industrielles, mais aussi à des projets autonomes ou colocalisés, principalement avec des énergies renouvelables.
Conformité aux normes
Sécurité : IEC 62909-1, IEC 62477-1 ; UL 9540A
CEM : EN 61000-6-2/4
Mécanique : EN 60529 ; EN 62262
Environnement : RoHS ; REACH ; IEC 61249-2-21 ; DEEE 2012/19/UE
Protocole de communication : Modbus TCP
Grid code : Europe : EN 50549
Veuillez nous consulter pour d’autres grid codes.
Avantages
Sécurité élevée
Le système SUNSYS HES XXL a été conçu à partir des meilleures technologies de batterie, essentiellement pour atteindre un niveau élevé de sécurité. La B-Cab (armoire batterie) est basée sur la chimie lithium-fer-phosphate (LFP), et la gestion thermique ponctuelle garantit la sécurité grâce au refroidissement du fluide et à un système de protection incendie. Ce dernier comprend des détecteurs de chaleur et de fumée, un système d’extinction incendie par aérosol, un tuyau permettant de connecter une arrivée d’eau et un panneau de déflagration.
La B-Cab est certifiée UL9540A garantissant qu’elle résistera à un emballement thermique.
Flexibilité maximale
Basé sur 4 armoires et 2 types d'armoires batteries (0,5C et 1C), SUNSYS HES XXL offre un grand choix de configurations en utilisant une armoire de conversion C-Cab 1,5 MVA, une armoire de contrôle M-Cab et une armoire batterie B-Cab 407 kWh en 0,5C ou 379 kWh en 1C.
Le système peut être mis en parallèle jusqu'à 6 MVA / 20 MWh sur un seul transformateur. Pour des installations plus importantes, il est possible de mettre plusieurs systèmes en parallèle.
Combinaison des meilleures technologies
Grâce à la co-conception entre CATL et Socomec, vous avez la garantie de la compatibilité entre produits et que le système complet a été validé et certifié.
L’armoire M-Cab (Master cabinet) a été conçue pour contrôler l'ensemble du système, y compris le système de gestion de la batterie (BMS) ainsi que l'automate pour les fonctions d'automatisation et la connexion à un EMS externe.
Le logiciel a été spécialement développé pour permettre la communication interne entre toutes les armoires du système.
Applications
- Énergie – Stockage d'énergie pour les services de réseau
- Énergie – Déconnexion des installations photovoltaïques
- Infrastructure et transport – Alimentation électrique pour les stations de recharge des véhicules électriques
- Bâtiment – Stockage d'énergie derrière le compteur
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Maintenance
Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.
Extension de garantie SUNSYS HES
Garantir une protection optimale et une performance continue de votre BESS jusqu'à 20 ans.