Fonction

SUNSYS HES L est un système de stockage d’énergie en extérieur adapté à des installations on-grid à la fois du côté production et du côté distribution. Il prend en charge des applications spécifiques permettant d’optimiser le photovoltaïque et l’autoconsommation, l’écrêtage et l’autonomie de puissance, notamment pour les bâtiments commerciaux et industriels ainsi que pour les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques.
Cette solution convient idéalement aux installations off-grid, qui peuvent constituer une réserve d’énergie en cas de coupure de courant et remplacer les générateurs pour alimenter des zones non électrifiées. De plus, l’association des modes on-grid et « îlotage » renforce la résilience du réseau intelligent connecté.

Conformité aux normes

Sécurité : IEC 62368-1, IEC 62933-5-2 ; UL9540A
CEM : EN 61000-6-2/4
Mécanique : EN 60529, EN 62262
Environnement : RoHS ; REACH ; IEC 61249-2-21 ; DEEE 2012/19/UE
Protocole de communication : Modbus TCP
Grid code : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Suède, Danemark, Suisse, Espagne et code Grid européen.
Liste non exhaustive : veuillez nous contacter pour connaître la liste détaillée des codes Grid et des pays.

Avantages

Sécurité élevée

Le système SUNSYS HES L a été conçu à partir des meilleures technologies de batterie, essentiellement pour atteindre un niveau élevé de sécurité. La B-Cab (armoire batterie) est basée sur la chimie lithium-fer-phosphate (LFP), et la gestion thermique ponctuelle garantit la sécurité grâce au refroidissement du fluide et à un système de protection incendie. Ce dernier comprend des détecteurs de chaleur et de fumée, un système d’extinction incendie par aérosol, un tuyau permettant de connecter une arrivée d’eau et un panneau de déflagration.
La B-Cab est certifiée UL9540A garantissant qu’elle résistera à un emballement thermique.

Flexibilité extrême

Basé sur 3 armoires et 2 types d'armoires batteries (0,5C et 1C), SUNSYS HES L est un système de stockage d’énergie modulaire. Grâce à son dimensionnement pratique et sa flexibilité, il s’adapte aux besoins spécifiques de votre système. En fait, notre AC-Cab (armoire de distribution d’énergie) est conçue au cas par cas pour être parfaitement adaptée à votre installation et répondre à vos exigences. D’après les équipements standards et les configurations prétestées, le processus de conception, chiffrage, installation et mise en service est bien plus rapide.

Installation rapide et sûre

SUNSYS HES L est alimenté par tous les modules d’énergie internes préassemblés et les modules de puissance « plug and play » afin de garantir la plus haute qualité, l’optimisation du temps d’installation et la facilité de transport.
En outre, le kit d’alimentation comprend toujours le kit de câbles DC, de communication et d’alimentation auxiliaire, orientés et faits sur mesure pour raccorder les unités de stockage de la B-Cab aux unités de conversion et de contrôle de la C-Cab.

Combinaison des meilleures technologies

Grâce à la co-conception entre CATL et Socomec, vous avez la garantie de la compatibilité entre produits et que le système complet a été validé et certifié.
La C-Cab (armoire de conversion d’énergie) a été conçue de sorte à inclure tous les éléments nécessaires au fonctionnement de la batterie, notamment le système de gestion ainsi que l’alimentation.

Applications

  • Bâtiment – Stockage d'énergie derrière le compteur

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Maintenance

Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.

En savoir plus

Extension de garantie SUNSYS HES

Garantir une protection optimale et une performance continue de votre BESS jusqu'à 20 ans.

En savoir plus
  • PDF
    SUNSYS HES L© - Scalable outdoor energy storage system
    Sélectionner
  • PDF
    SUNSYS HES L© - Système de stockage d’énergie en extérieur évolutif
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.