Points forts
Fonction
Les interrupteurs-sectionneurs SIRCO sont des interrupteur à usage sévère qui assurent la coupure et la fermeture en charge et off load, et le sectionnement de sécurité.
Conformité aux normes
UL 98
- CSA 22.2#4, Classe 4652-04
IEC 60947-3
Références
SIRCO UL is available in 13 versions
Avantages
Fiabilité et performance
La double coupure par pôle, rendue possible grâce à son système à glissement, est une conception éprouvée qui offre une durabilité et une tenue aux courts-circuits très élevées. Performance de coupure améliorée grâce à une ouverture et une fermeture rapides.
Sécurité des biens et des personnes
L’indicateur de position est situé directement sur le mécanisme de contacts à barre coulissante pour pouvoir le consulter dans toutes les circonstances.
L’utilisation de polyester chargé en fibre de verre confère aux SIRCO de hautes capacités de résistance aussi bien thermique que mécanique.
Simplicité
La standardisation des accessoires communs SIRCO AC permet :
- Montage simple.
- Réduction de la gestion des stocks et des coûts de stockage.
Facile à installer
Les plages extérieures permettent une mise en œuvre confortable grâce à :
- Une bonne implantation des entraxes (jusqu’à 120 mm).
- Raccordement jusqu’à 6 x 185 mm².
- Accessoires de connexion qui facilitent les raccordements à plat et sur champ.
Applications
- Industrie – Disponibilité des processus industriels
Données environnementales
Testé au-delà des normes du marché pour optimiser la durée de vie du produit, y compris dans les environnements de fonctionnement difficiles.
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »
Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC