Fonction

Les SIRCO PV sont des interrupteurs-sectionneurs à commande manuelle.
Ils assurent la coupure et la fermeture en charge des circuits photovoltaïques jusqu'à 1500 VDC.
Ces interrupteurs extrêmement performants ont été testés et approuvés pour une utilisation avec les applications les plus contraignantes.
Ils sont conçus et testés pour tous les types d'applications qu'elles soient mises à la terre, flottantes ou bipolaires.

Conformité aux normes

IEC 60947-3
IEC 60364-7-712
UL 98B

Références

SIRCO PV IEC est disponible dans 23 versions

Article Type Calibre [A] Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Tension nominale Select
26PV2010 Commande frontale 100 2 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 1000
26PV5010 Commande frontale 100 4 B4ds Direct : C1 / External : S4 1500
26PV2016 Commande frontale 160 2 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 1000
26PV3015 Commande frontale 160 3 B4T Direct : B2, J1 / External : S2 1500
26PV2025 Commande frontale 250 2 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 1000
26PV3024 Commande frontale 250 3 B4T Direct : B2, J1 / External : S2 1500
26PV5025 Commande frontale 250 4 B4ds Direct : C1 / External : S4 1500
26PV2031 Commande frontale 315 2 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 1000
26PV3030 Commande frontale 315 3 B4T Direct : B2, J1 / External : S2 1500
26PV5031 Commande frontale 315 4 B4ds Direct : C1 / External : S4 1500
26PV3039 Commande frontale 400 3 B4T Direct : B2, J1 / External : S2 1500
26PV4040 Commande frontale 400 4 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 1000
26PV4050 Commande frontale 500 4 B4 Direct : B2, J1 / External : S2 1000
26PV4065 Commande frontale 630 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 1500
26PV4063 Commande frontale 630 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 1000
26PV8063 Commande frontale 630 8 B5ds Direct : C1 / External : S4 1500
26PV4080 Commande frontale 800 4 B5 Direct : B2, J1 / External : S2 1000
26PV8080 Commande frontale 800 8 B6ds Direct : C2 / External : V0 1500
26PV4120 Commande frontale 1250 4 B6 Direct : C2 / External : S4 1000
26PV8120 Commande frontale 1250 8 B6ds Direct : C2 / External : V0 1500
26PV4160 Commande frontale 1600 4 B7 Direct : C2 / External : S4 1000
26PV4200 Commande frontale 2000 4 B7 Direct : C2 / External : S4 1000
26PV4320 Commande frontale 3200 4 B8ds Manual 1000

Avantages

Optimise le coût d'investissement

- Avec un nombre réduit de barres de pontage, vous pouvez limiter vos coûts et gagner en temps de montage.
- L'utilisation du SIRCO PV 2 pôles permet de réduire les échauffements et ainsi d'être
intégré dans un coffret plus petit.

Matériaux performants

Le SIRCO PV est un appareil extrêmement robuste dont les boîtiers sont fabriqués à partir de polyester renforcé de fibres de verre. Ces matériaux offrent :
- une haute résistance mécanique,
- une stabilité face aux variations de température (RTI de 130 °C),
- une performance diélectrique élevée (haute CTI / testée selon la norme ASTM D 2303).

Prenez l'avantage avec un design innovant

Le SIRCO PV permet de raccorder jusqu'à deux chaînes de panneaux photovoltaïques indépendantes directement sur l'appareil. Le coût de la solution globale est ainsi réduit par rapport à l'utilisation de deux interrupteurs distincts.

Fiabilité et performance

Notre gamme d’interrupteurs-sectionneurs photovoltaïques SIRCO PV est conforme aux normes UL98B et IEC 60947-3.
Les SIRCO PV ont été testés aux courants critiques et à un court-circuit de 10 kA pendant 50 ms sans protection particulière.

  • PDF
    Load break switches PV applications
    Sélectionner
  • PDF
    Interrupteurs-sectionneurs pour applications photovoltaïques
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO PV IEC 60947-3 - Interrupteurs-sectionneurs photovoltaïques
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO PV - Disconnect switches for photovoltaic applications
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO PV IEC 60947-3 - Load break switches for photovoltaic applications
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO PV IEC 609474-3_PEP
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO PV_DECLARATION OF STANDARD CONFORMITY
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO PV 100-500A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    2024010302670334-CCC certificate SIRCO PV 1000-1250A F.pdf
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO PV 630-800A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO PV 1600-2000A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO PV 500V_P 100-315A_CCC certificate
    Sélectionner
  • PDF
    SIRCO-PV - Interrupteurs-sectionneurs pour applications photovoltaïques de 100 à 3200 A
    Sélectionner
  • SIRCO PV 500V/P 2X100A CAD 26PV2010
  • SIRCO PV 500V/P 2X160A CAD 26PV2016
  • SIRCO PV 500V/P 2X250A CAD 26PV2025
  • SIRCO PV 500V/P 2X315A CAD 26PV2031
  • SIRCO PV 1500VDC 160A B4T IEC CAD 26PV3015
  • SIRCO PV 1500VDC 250A B4T IEC CAD 26PV3024
  • SIRCO PV 3x275A 500V/P CAD 26PV3026

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.